-
Nicht lagermäßig verfügbare Varianten der Gewindeeinsätze
non-stocked-alternatives-inserts
-
Metrisches Gewinde - Messing - Gewindeeinsätze zum Umspritzen - Nicht lagermäßig verfügbare Varianten
SPIROL bietet eine Reihe von nicht lagernden Gewindeeinsätzen zum Umspritzen aus Messing mit metrischen Gewinden als Alternative zu SPIROL's metrischen Standard Gewindeeinsätzen zum Umspritzen an, die aus Aluminium gefertigt werden. Die Serie 40 ist symmetrisch und die Serie 44 hat die gleiche Bauform in einer Version mit Sacklochbohrung. Im Gegensatz zu SPIROL's Standardserie Gewindeeinsätze aus Aluminium, zum Umspritzen, wird diese nicht lagernd geführte Serie aus frei bearbeitbarem Messing hergestellt, was in einigen Anwendungen, die einer galvanisch korrosiven Umgebung ausgesetzt sind, vorzuziehen sein kann. Diese Gewindeeinsätze zum Umspritzen aus Messing werden auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2,5 bis M10 angefertigt.
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
-
Zollgewinde - Messing - Gewindeeinsätze zum Umspritzen - Nicht lagermäßig verfügbare Varianten
Als Alternative zu SPIROL's Standard Gewindeeinsätze zum Umspritzen in Zoll (Serie 63 (mit Durchgangsbohrung) und Serie 65 (mit Sacklochbohrung)) gefertigt aus Aluminium, hat SPIROL eine Reihe von nicht lagernden Gewindeeinsätzen zum Umspritzen aus Messing. Die Serie 40 ist symmetrisch und hat eine Bohrung durch die gesamte Länge des Gewindeeinsatzes, und die Serie 44 hat die gleiche Bauform in einer Version mit Sacklochbohrung. Im Gegensatz zu SPIROL's Standardserien der Gewindeeinsätze aus Aluminium zum Umspritzen werden diese nicht vorrätigen Serien aus frei bearbeitbarem Messing gefertigt, das für einige Anwendungen erforderlich sein kann, die einer galvanisch korrosiven Umgebung ausgesetzt sind. Diese Gewindeeinsätze zum Umspritzen aus Messing werden auf Bestellung mit Zollgewinden von 4-40 bis 3/8-16 angefertigt.
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
-
Metrisches Gewinde - Konische Bohrung - Gewindeeinsätze für Wärme / Ultraschall-Einbettung - Nicht lagermäßig verfügbare Varianten
SPIROL's Gewindeeinsätze der Serien 24 und 25 sind für konische Aufnahmebohrungen mit einem Entformungswinkel von 8° (eingeschlossen) konstruiert und sind vergleichbar mit SPIROL's Standard Gewindeeinsätze der Serie 14, mit der Ausnahme, dass sie konstruiert sind für den Einsatz in Aufnahmebohrungen, wie sie in Europa allgemein spezifiziert sind. Die Serie 25 hat die gleiche Bauform wie die Serie 24 mit einem zusätzlichen Kopf für eine größere Auflagefläche. Sowohl die Gewindeeinsätze der Serie 24 als auch die Serie 25 mit Kopf für konische Aufnahmebohrungen sind auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
-
Metrisches Gewinde - Gerade Bohrung - Gewindeeinsätze für Wärme / Ultraschall-Einbettung) - Nicht lagermäßig verfügbare Varianten
SPIROL's Gewindeeinsätze der Serien 27 und 28 in metrisch sind nahezu identisch mit den Standard Gewindeeinsätzen der Serien 29 und 30 in metrisch, jedoch mit einem leicht modifizierten Profil, um Spannungen in Kunststoffanwendungen mit einem dünnwandigen Nabendurchmesser zu minimieren. Die Serie 27 ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern. Die Serie 28 hat exakt die gleiche Bauform wie die Serie 27 mit einem zusätzlichen Kopf, der die Auflagefläche für das Gegenstück vergrößert, um ein Herausziehen zu verhindern. Die metrischen Gewindeeinsätze der Serien 27 (symmetrisch) und 28 (mit Kopf) sind auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
-
Zollgewinde - Gerade Bohrung - Gewindeeinsätze für Wärme / Ultraschall-Einbettung - Nicht lagermäßig verfügbare Variantene
SPIROL‘s Gewindeeinsätze der Serien 27 und 28 wurden konstruiert für die Installation nach dem Entformen mit Wärme oder Ultraschall in geraden Aufnahmebohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1°. Diese Gewindeeinsätze sind nahezu identisch mit den Standard Gewindeeinsätzen der Serie 29 symmetrisch und Serie 30 mit Kopf mit Ausnahme des mittleren Rändelbereichs, der einen kleineren Durchmesser hat als die Standard-Gewindeeinsätze für Anwendungen in Kunststoffbauteile mit dünnwandigen Nabendurchmessern. Die Serie 27 ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern. Die Serie 28 hat exakt die gleiche Bauform wie die Serie 27 mit einem zusätzlichen Kopf, der die Auflagefläche für das Gegenstück vergrößert, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Gewindeeinsätze der Serie 27 (symmetrisch) und der Serie 28 (mit Kopf) sind auf Bestellung mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, wenden Sie sich bitte an SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
Your browser is out of date.
You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer Edge
- Safari