Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:
  • WÄRME ULTRASCHALL GERADE GEWINDEEINSÄTZE

    Die Gewindeeinsätze der Serien 27 und 28 kurz wurden konstruiert für die Installation nach dem Entformen mit Wärme oder Ultraschall in geraden Aufnahmebohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1°. Diese Gewindeeinsätze sind identisch mit SPIROL's Standard Gewindeeinsätzen der Serien 29 und 30 kurz mit Ausnahme des mittleren Rändelbereichs, der einen kleineren Durchmesser hat als die Standard-Gewindeeinsätze für Anwendungen in Kunststoffbauteilen mit dünnwandigen Nabendurchmessern. Diese nicht an Lager befindlichen Alternativen sind auf Bestellung mit Zollgewinden von 2-56 bis ¼-20 erhältlich.

    Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, wenden Sie sich bitte an SPIROL für kostenlosen technischen Support.

  • WÄRME ULTRASCHALL GERADE GEWINDEEINSÄTZE

    Die Gewindeeinsätze der Serien 27 und 28 lang wurden konstruiert für die Installation nach dem Entformen mit Wärme oder Ultraschall in geraden Aufnahmebohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1°. Diese Gewindeeinsätze sind identisch mit SPIROL's Standard Gewindeeinsätzen der Serien 29 und 30 lang mit Ausnahme des mittleren Rändelbereichs, der einen kleineren Durchmesser hat als die Standard-Gewindeeinsätze für Anwendungen in Kunststoffbauteilen mit dünnwandigen Nabendurchmessern. Diese nicht an Lager befindlichen Alternativen sind auf Bestellung mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

    Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, wenden Sie sich bitte an SPIROL für kostenlosen technischen Support.