Geschlitzte Spannhülsen
SPIROL's Angebot an geschlitzten Spannhülsen besteht aus 1) SPIROL Standardausführung geschlitzte Spannhülsen in metrisch 2) SPIROL Standardausführung geschlitzte Spannhülsen in Zoll und 3) ISO 8752 geschlitzte Spannhülsen. Eine Spannhülse ist eine universelle, kostengünstige Komponente, die in zahlreichen Befestigungsanwendungen eingesetzt wird. Durch die Komprimierung beim Einbau übt die Spannhülse einen kontinuierlichen Druck auf die Seiten der Bohrungswand aus. Die primäre Federwirkung der Spannhülse konzentriert sich auf den Bereich gegenüber dem Schlitz, da die beiden Hälften der Spannhülse während der Installation zusammengedrückt werden. Diese Flexibilität ermöglicht es der Spannhülse, größere Bohrungstoleranzen als starre Vollstifte aufzunehmen, was zu einer Reduzierung der Herstellungskosten des Bauteils führt.
Auch bekannt als Rollstifte, Splinte, Spannstifte oder einfach Federstifte sind SPIROL's geschlitzte Spannhülsen in kohlenstoffreichem Stahl und Edelstahl in Durchmessern von 1.5mm bis 12mm für metrische Stifte und 0.062" (1/16) bis 0.500" (1/2) für Zollstifte erhältlich.
Neben der Möglichkeit, SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle von geschlitzten Spannhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach die gewünschte Spannhülse aus und scrollen Sie zum Ende der Seite, um die 2D-Zeichnung / das 3D-Modell im gewünschten Format herunterzuladen.
Bitte wählen Sie aus dem Standardangebot. Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Größe, Material, Oberfläche, Menge usw.), können Sie gerne Ihre individuellen Anforderungen an geschlitzten Spannhülsen konfigurieren!
Wenn Sie eine Anfrage mit hohen Stückzahlen haben oder kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.
/Asset/p-sltp-group.jpg
Spiralspannstifte
SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei verschiedenen Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, um die erforderliche Festigkeit und Flexibilität für jede Anwendung zu gewährleisten. Ein Stift, der für die aufgebrachte Belastung zu robust ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann vorzeitig in der Baugruppe ermüden. Der Spiralspannstift mit der optimalen Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser führt zu einer verlängerten Lebensdauer einer Baugruppe. Die Spiralspannstifte sind in metrischen Abmessungen in einer Vielzahl von Materialien und Ausführungen ab 0,8mm bis 20mm im Durchmesser lieferbar. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Standardangebot oder lassen Sie uns gemeinsam mit Ihnen einen individuellen Spiralspannstift entwerfen, der Ihren speziellen Anforderungen entspricht!
Bitte wählen Sie aus dem Standardangebot. Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie in unserem Standardangebot suchen (einschließlich Größe, Menge, etc.), können Sie gerne Ihre individuellen Anforderungen konfigurieren!
Wenn Sie eine Anfrage mit hohen Stückzahlen haben oder kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.
/Asset/Coiled-Spring-Pins---Configurator.jpg
Gewindeeinsätze für Kunststoffe
SPIROL fertigt ein umfangreiches Sortiment Gewindeeinsätze für Kunststoffe an, darunter Wärme-/Ultraschall-, Einpress-, selbstschneidende und umspritzte Ausführungen, die es dem Konstrukteur ermöglichen ein Produkt auszuwählen, das speziell zugeschnitten ist auf die Performance der Anwendung und die bevorzugte Installationsmethode.
Gewindeeinsätze ermöglichen es, das richtige Drehmoment bei der Installation auf die Schraube aufzubringen, ohne das Gewinde zu beschädigen und stellen sicher, dass die Schraubverbindung über die gesamte Lebensdauer der Baugruppe erhalten bleibt. Außerdem ermöglichen Gewindeeinsätze eine unbegrenzte Anzahl von Installationen und Demontagen, ohne die Integrität des Gewindes zu beeinträchtigen.
SPIROL's Gewindeeinsätze für Kunststoffe werden in Gewindegrößen von 2-56 (M2) bis 5/16-18 (M8) angeboten - je nach Ausführung des Gewindeeinsatzes.
Neben der Möglichkeit, online ein Angebot für SPIROL's Gewindeeinsätze anzufordern, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle bestimmter Gewindeeinsätze ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Gewindeeinsatz aus und laden Sie die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format herunter.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), können Sie sich gerne direkt an SPIROL wenden unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung an!
/Asset/inserts-for-plastics.png
Tellerfedern
SPIROL bietet das gesamte Sortiment der DIN EN 16983 (ehemals DIN 2093) Gruppe 1 und 2 Tellerfedern in den Baureihen A, B und C an. Zusätzlich zu den von der DIN spezifizierten Größen führt SPIROL eigene Standardgrößen mit Außendurchmessern von Ø8mm bis Ø200mm, die auf den genormten Berechnungen der DIN EN 16984 (ehemals DIN 2092) basieren. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreiche Stähle, Legierungsstähle und Edelstähle.
Tellerfedern werden häufig auch als Belleville Tellerfedern, Belleville Federn, Belleville Scheiben oder einfach nur als konische Scheiben bezeichnet und können einzeln oder in Stapeln geschichtet werden, um die gewünschte Kraft-Weg-Kennlinie für die jeweilige Anwendung zu erzielen. Zusätzlich zu den einzelnen Scheiben bietet SPIROL auch vorgeschichtete Tellerfedern (gefettet oder ungefettet) in kundenspezifischen Konfigurationen an, verpackt in Schrumpffolie mit einer perforierten Lasche zum einfachen Einsetzen in die Baugruppe.
Neben der Möglichkeit, SPIROL's Standard-Tellerfedern online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle von Tellerfedern ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach die gewünschte Tellerfeder aus und scrollen Sie an das Ende der Seite, um die Zeichnung im gewünschten Format herunterzuladen.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, wonach Sie suchen (einschließlich Größe, Menge, Schichten usw.), können Sie sich gerne direkt an SPIROL wenden unter info-de@spirol.com oder eine unserer weltweiten Niederlassungen für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!
/Asset/Disc_Springs.png
Rohrförmige Distanzhülsen
SPIROL fertigt ein Standardsortiment rohrförmiger Distanzhülsen aus Metall, die eine kostengünstige Alternative zu abgeschnittenen Rohren, Aderendhülsen, Tüllen, Nieten und mechanisch bearbeiteten hohlen Buchsen sind, wenn sie als Abstandshalter, Distanzbuchsen, Hülsen und Achsen verwendet werden. Oft auch als Quetschschutzhülsen, Abstandhülsen oder gerollte Rohre bezeichnet. Der häufigste Verwendungszweck für SPIROL's rohrförmige Distanzhülse besteht darin, zwei Bauteile in einem Abstand voneinander zu trennen, der der Länge der Distanzhülse entspricht. Die Distanzhülse wird üblicherweise in Verbindung mit einer Schraube verwendet, die durch den Innendurchmesser (ID) geführt wird, um die Baugruppe zusammenzuhalten. Aus diesem Grund ist der Innendurchmesser von SPIROL's Distanzhülsen so konstruiert, dass ein Spielsitz für Standardbolzen und Schraubenabmessungen gewährleistet ist.
Distanzhülsen sind in zwei Ausführungen erhältlich: SP100 Distanzhülse mit Standard Wandstärke, die im Allgemeinen verwendet wird bei statischen Anwendungen mit begrenzten übermäßigen Kräften, die auf die Verbindung einwirken, und SP150 Distanzhülse mit dicker Wandstärke, die aus dickerem Rohmaterial hergestellt wird, um eine größere Druckfestigkeit und zusätzliche Auflagefläche zu erhalten.
Der Standard-Oberflächenschutz für SPIROL-Distanzhülsen ist ArmorGalv®, eine Thermodiffusionsbeschichtung aus einer Zinklegierung, die eine Salzsprühnebelbeständigkeit von mehr als 1.000 Stunden bietet und sowohl den Innen- als auch den Außendurchmesser des Teils vollständig bedeckt.
SPIROL's Standard-Distanzhülsen sind konstruiert für Schrauben und Bolzen mit einem Durchmesser von #4 - .750" (3/4) in Längen bis zu 4" für Zoll-Abmessungen, und für metrische Abmessungen mit einem Durchmesser von 3mm - 20mm in Längen bis zu 100mm. SPIROL kann jede Distanzhülse mit Standarddurchmesser schnell auf eine Zwischenlänge herstellen, ohne spezielle Werkzeuge zu benötigen.
Zusätzlich zu der Möglichkeit, Produkte zu kaufen oder ein Angebot für SPIROL's Distanzhülsen anzufordern, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle bestimmter Artikel ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach das gewünschte Teil aus und sehen Sie sich dann die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format an oder laden Sie es herunter.
Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie suchen, geben Sie bitte Ihre individuellen Anforderungen mit dem Konfigurationsprogramm an.
Wenn Sie eine Anfrage mit hohem Volumen haben, oder wenn Sie kostenlose Unterstützung durch unsere Anwendungsingenieure bei der Auswahl der am besten geeigneten Distanzhülse für Ihre Baugruppe wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.
/Asset/Roll-Formed-Spacers.jpg
Press-N-Lok™ Pin
(18)Die Press-N-Lok™-Stifte wurden entwickelt, um zwei Komponenten aus Kunststoff dauerhaft miteinander zu verbinden. Die erhöhten Widerhaken sind am Stift entgegen der Einbaurichtung nach hinten abgewinkelt. Press-NLok™ Stifte werden in zwei Schritten installiert: Zuerst drücken Sie die Stifte in eine Hälfte des Kunststoffgehäuses. Anschließend richten Sie die andere Gehäusehälfte mit den freiliegenden Stiften aus und drücken sie diese hinein. Während der Installation füllt sich der Bereich um die Widerhaken mit Kunststoff, was zu einem maximalen Widerstand gegen axiale Kräfte führt. Machen Sie die Montage unkompliziert und schnell; einfach Press-N-Lok™ verwenden!
Bitte wählen Sie aus dem nachstehenden Standardangebot aus. Zusätzlich zu der Möglichkeit SPIROL’s Press-N-Lok™ Stifte online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle unserer rohrförmigen Distanzhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach das gewünschte Teil aus und sehen Sie sich dann die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format an oder laden Sie es herunter. Wenn Sie eine Anfrage mit hohem Volumen haben, oder wenn Sie kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.
/Asset/sldp-bp100-angle-2020.png
Zertifikate wählen
(2)Benötigen Sie eine Bescheinigung der Konformität oder eine Materialbescheinigung für einen oder mehrere Artikel Ihrer Bestellung? Dann fügen Sie einfach die erforderliche Bescheinigung direkt jedem Artikel zu, wenn Sie diese in den Warenkorb gelegt haben.
Haben Sie bereits ein Produkt bestellt und vergessen, eine Bescheinigung hinzuzufügen? Diese können Sie hier separat bestellen. Bitte fügen Sie die Los-Nr. des Artikels hinzu (oder Ihre Bestell-Nr., wenn Sie die Los-Nr. nicht haben), nachdem Sie die Bescheinigung in den Warenkorb gelegt haben.
/Asset/Bescheinigungen.png
Zylinderstifte - Demnächst verfügbar
Solange wir Zylinderstifte noch nicht in den Shop.SPIROL.com eingestellt haben, verwenden Sie bitte den hier angegebenen Link, um ein Angebot anzufordern, eine 2D/3D-Zeichnung herunterzuladen oder Informationen anzufordern. /Asset/Coming_Soon_Solid_Pins.jpg
Compression Limiters - Demnächst verfügbar
Solange wir Compression Limiters noch nicht in den Shop.SPIROL.com eingestellt haben, verwenden Sie bitte den hier angegebenen Link, um ein Angebot anzufordern, eine 2D/3D-Zeichnung herunterzuladen oder Informationen anzufordern. /Asset/compression-limiters.png