Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Serie 44 hat die gleiche Bauform wie der Gewindeeinsatz der Serie 40 mit Durchgangsbohrung zum Umspritzen, jedoch in einer Version mit Sacklochbohrung. Gewindeeinsätze der Serie 44 mit Sacklochbohrung werden aus frei zerspanbarem Messing gefertigt und sind auf Bestellung mit Zollgewinden von 4-40 bis 3/8-16 erhältlich. Alternativ sind SPIROL's Standard Gewindeeinsätze der Serie 65 zum Umspritzen gefertigt aus Aluminium 2024, einer leichten, bleifreien Güte und bieten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Drehmomente mit vergleichbaren Auszugskräften.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Schlüsselweite (F)

Länge (L)

Minimaler kleinerer Ø

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 4-40 NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,313 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,086 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 6-32 NICHT ZUTREFFEND 0,303 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,405 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,106 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 8-32 NICHT ZUTREFFEND 0,303 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,405 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,136 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 10-24 NICHT ZUTREFFEND 0,303 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,531 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,149 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 10-32 NICHT ZUTREFFEND 0,303 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,531 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,159 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,688 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,200 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 5/16-18 NICHT ZUTREFFEND 0,490 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,813 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,257 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 3/8-16 NICHT ZUTREFFEND 0,490 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,813 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1