Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Serie 44 hat die gleiche Bauform wie der Gewindeeinsatz der Serie 40 mit Durchgangsbohrung zum Umspritzen, jedoch in einer Version mit Sacklochbohrung. Gewindeeinsätze der Serie 44 mit Sacklochbohrung werden aus frei zerspanbarem Messing gefertigt und sind auf Bestellung mit Zollgewinden von 4-40 bis 3/8-16 erhältlich. Alternativ sind SPIROL's Standard Gewindeeinsätze der Serie 65 zum Umspritzen gefertigt aus Aluminium 2024, einer leichten, bleifreien Güte und bieten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Drehmomente mit vergleichbaren Auszugskräften.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Jeder

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 1

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 1/4-20

Schlüsselweite (F Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,688 Zoll

Minimaler kleinerer Ø

NICHT ZUTREFFEND 0,200 Zoll

Minimum Anzahl Gewindegänge

NICHT ZUTREFFEND 8

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0053617 kg0,0118226 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.