-
Zollgewinde - Messing - Gewindeeinsätze zum Umspritzen - Nicht lagermäßig verfügbare Varianten
non-stocked-inch-thread-brass-molded-in-insert
-
Serie 40 Messing - Gewindeeinsätze zum Umspritzen mit Durchgangsbohrung - Zoll
Die Gewindeeinsätze der Serie 40 zum Umspritzen mit Durchgangsbohrung aus Messing sind symmetrisch, wodurch das Ausrichten des Gewindeeinsatzes beim Aufsetzen auf den Kernstift in der Form nicht erforderlich ist. Gewindeeinsätze der Serie 40 werden aus frei zerspanbarem Messing gefertigt und sind auf Bestellung mit Zollgewinden von 4-40 bis 3/8-16 erhältlich. Alternativ sind SPIROL's Standard Gewindeeinsätze der Serie 63 zum Umspritzen gefertigt aus Aluminium 2024, einer leichten, bleifreien Güte und bieten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Drehmomente mit vergleichbaren Auszugskräften.
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
-
Serie 44 Messing - Gewindeeinsätze zum Umspritzen mit Sacklochbohrung - Zoll
Die Serie 44 hat die gleiche Bauform wie der Gewindeeinsatz der Serie 40 mit Durchgangsbohrung zum Umspritzen, jedoch in einer Version mit Sacklochbohrung. Gewindeeinsätze der Serie 44 mit Sacklochbohrung werden aus frei zerspanbarem Messing gefertigt und sind auf Bestellung mit Zollgewinden von 4-40 bis 3/8-16 erhältlich. Alternativ sind SPIROL's Standard Gewindeeinsätze der Serie 65 zum Umspritzen gefertigt aus Aluminium 2024, einer leichten, bleifreien Güte und bieten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Drehmomente mit vergleichbaren Auszugskräften.
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
Your browser is out of date.
You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer Edge
- Safari