-
Serie 24 und Serie 25 - Gewindeeinsätze für Wärme/Ultraschall (konische Bohrung) - Metrisch
series-24-25-heat-ultrasonic-tapered-insert-metric
-
Serie 24 - Gewindeeinsätze für Wärme / Ultraschall-Einbettung (konische Bohrung) - Metrisch
SPIROL's konische Gewindeeinsätze der Serie 24 sind für den Einsatz in konischen Aufnahmebohrungen mit einem Entformungswinkel von 8° (eingeschlossen) konstruiert und werden mittels Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Diese Gewindeeinsätze sind vergleichbar mit SPIROL‘s Standard konischen Gewindeeinsätzen der Serie 14, sind aber konstruiert für Aufnahmebohrung, wie sie in Europa allgemein spezifiziert sind. Die Gewindeeinsätze der Serie 24 sind auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
-
Serie 25 - Gewindeeinsätze mit Kopf für Wärme / Ultraschall-Einbettung (konische Bohrung) - Metrisch
Serie 25 - Gewindeeinsätze mit Kopf für Wärme / Ultraschall-Einbettung (konische Bohrung) - Metrisch
(8)SPIROL's Serie 25 konische Gewindeeinsätze sind für konische Aufnahmebohrungen mit einem Entformungswinkel von 8° (eingeschlossen) konzipiert und werden mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Die Gewindeeinsätze der Serie 25 sind vergleichbar mit den Gewindeeinsätzen der Serie 24 mit einem zusätzlichen Kopf für eine größere Auflagefläche. SPIROL's Serie 25 konische Gewindeeinsätze sind auf Bestellung in metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich. Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
Your browser is out of date.
You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer Edge
- Safari