Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:
SPIROL's Serie 25 konische Gewindeeinsätze sind für konische Aufnahmebohrungen mit einem Entformungswinkel von 8° (eingeschlossen) konzipiert und werden mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Die Gewindeeinsätze der Serie 25 sind vergleichbar mit den Gewindeeinsätzen der Serie 24 mit einem zusätzlichen Kopf für eine größere Auflagefläche. SPIROL's Serie 25 konische Gewindeeinsätze sind auf Bestellung in metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich. Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Kopf-Ø (H)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M2 x 0,4 NICHT ZUTREFFEND 4,1 mm NICHT ZUTREFFEND 5,0 mm NICHT ZUTREFFEND 5,0 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M2,5 x 0,45 NICHT ZUTREFFEND 4,1 mm NICHT ZUTREFFEND 6,0 mm NICHT ZUTREFFEND 5,0 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M3 x 0,5 NICHT ZUTREFFEND 4,7 mm NICHT ZUTREFFEND 6,0 mm NICHT ZUTREFFEND 5,5 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6 NICHT ZUTREFFEND 5,5 mm NICHT ZUTREFFEND 7,0 mm NICHT ZUTREFFEND 6,0 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7 NICHT ZUTREFFEND 6,0 mm NICHT ZUTREFFEND 8,0 mm NICHT ZUTREFFEND 7,5 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8 NICHT ZUTREFFEND 7,1 mm NICHT ZUTREFFEND 8,5 mm NICHT ZUTREFFEND 9,0 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0 NICHT ZUTREFFEND 8,7 mm NICHT ZUTREFFEND 10,0 mm NICHT ZUTREFFEND 10,0 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M8 x 1,25 NICHT ZUTREFFEND 11,1 mm NICHT ZUTREFFEND 12,0 mm NICHT ZUTREFFEND 12,0 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1