Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:
SPIROL's Serie 25 konische Gewindeeinsätze sind für konische Aufnahmebohrungen mit einem Entformungswinkel von 8° (eingeschlossen) konzipiert und werden mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Die Gewindeeinsätze der Serie 25 sind vergleichbar mit den Gewindeeinsätzen der Serie 24 mit einem zusätzlichen Kopf für eine größere Auflagefläche. SPIROL's Serie 25 konische Gewindeeinsätze sind auf Bestellung in metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich. Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Jeder

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 1

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 8,7 mm

Kopf-Ø (H)

NICHT ZUTREFFEND 10,0 mm

Kopfhöhe (T)

NICHT ZUTREFFEND 1,0 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 10,0 mm

Empf. Bohrungs-Ø am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND 8,5 mm

Empf. Bohrungs-Ø Toleranz am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND +0,10/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0025034 kg0,0055199 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.