-
Metrisches Gewinde - Konische Bohrung - Gewindeeinsätze für Wärme / Ultraschall-Einbettung - Nicht lagermäßig verfügbare Varianten
alt-metric-tapered-hole-heat-ultrasonic-insert
-
Serie 24 und Serie 25 - Gewindeeinsätze für Wärme/Ultraschall (konische Bohrung) - Metrisch
SPIROL's Gewindeeinsätze der Serien 24 und 25 sind für konische Aufnahmebohrungen mit einem Entformungswinkel von 8° (eingeschlossen) konstruiert und sind vergleichbar mit SPIROL's Standard Gewindeeinsätzen der Serie 14, mit der Ausnahme, dass sie konstruiert sind für den Einsatz in Aufnahmebohrungen, wie sie in Europa allgemein spezifiziert sind. Die Serie 25 hat die gleiche Bauform wie die Serie 24 jedoch mit einem zusätzlichen Kopf für eine größere Auflagefläche. Sowohl die konischen Gewindeeinsätze der Serie 24 als auch die der Serie 25 mit Kopf sind auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
Your browser is out of date.
You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer Edge
- Safari