Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:
  • WÄRME ULTRASCHALL GERADE GEWINDEEINSÄTZE

    Die Gewindeeinsätze der Serien 27 und 28 kurz in metrisch wurden konstruiert für die Installation mit Wärme oder Ultraschall nach dem Entformen in geraden Bohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1°. Diese Gewindeeinsätze sind identisch mit SPIROL's Standard Gewindeeinsätzen der Serien 29 kurz und 30 kurz in metrisch mit Ausnahme des mittleren Rändelbereichs, der einen kleineren Durchmesser hat als die Standard-Gewindeeinsätze für dünnwandige Nabendurchmesser. Sowohl die Gewindeeinsätze der Serie 27 symmetrisch und der Serie 28 kurz mit Kopf sind auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2 bis M6 erhältlich.

    Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, wenden Sie sich bitte an SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

  • WÄRME ULTRASCHALL GERADE GEWINDEEINSÄTZE

    Die Gewindeeinsätze der Serien 27 und 28 lang in metrisch wurden konstruiert für die Installation nach dem Entformen mit Wärme oder Ultraschall in geraden Aufnahmeohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1°. Diese Gewindeeinsätze sind identisch mit SPIROL's Standard Gewindeeinsätzen der Serie 29 und Serie 30 lang in metrisch mit der Ausnahme, dass sie einen kleineren Rändeldurchmesser für dünnwandige Nabendurchmesser haben. Diese nicht an Lager befindlichen Alternativen sind auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

    Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlosen technischen Support.