Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Gewindeeinsätze der Serie 40 mit Durchgangsbohrung zum Umspritzen sind symmetrisch, wodurch das Ausrichten des Gewindeeinsatzes beim Aufsetzen auf den Kernstift in der Form nicht erforderlich ist. Gewindeeinsätze der Serie 40 werden aus frei zerspanbarem Messing gefertigt und sind auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2,5 bis M10 erhältlich. Alternativ sind SPIROL's Standard Gewindeeinsätze der Serie 63 zum Umspritzen gefertigt aus Aluminium 2024, einer leichten, bleifreien Güte und bieten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Drehmomente mit vergleichbaren Auszugskräften.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Schlüsselweite (F)

Länge (L)

Minimaler kleinerer Ø

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M2,5 x 0,45 NICHT ZUTREFFEND 6,35 mm NICHT ZUTREFFEND 5,56 mm NICHT ZUTREFFEND 2,05 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M3 x 0,5 NICHT ZUTREFFEND 7,70 mm NICHT ZUTREFFEND 7,14 mm NICHT ZUTREFFEND 2,50 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6 NICHT ZUTREFFEND 7,70 mm NICHT ZUTREFFEND 7,14 mm NICHT ZUTREFFEND 2,88 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7 NICHT ZUTREFFEND 7,70 mm NICHT ZUTREFFEND 7,14 mm NICHT ZUTREFFEND 3,29 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8 NICHT ZUTREFFEND 7,70 mm NICHT ZUTREFFEND 9,53 mm NICHT ZUTREFFEND 4,23 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0 NICHT ZUTREFFEND 9,53 mm NICHT ZUTREFFEND 11,13 mm NICHT ZUTREFFEND 4,99 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M8 x 1,25 NICHT ZUTREFFEND 12,45 mm NICHT ZUTREFFEND 14,27 mm NICHT ZUTREFFEND 6,77 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M10 x 1.5 NICHT ZUTREFFEND 12,45 mm NICHT ZUTREFFEND 14,27 mm NICHT ZUTREFFEND 8,45 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1