Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's Gewindeeinsätze der Serie 28 lang mit Kopf sind konstruiert für gerade Aufnahmebohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1° und werden typischerweise mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 lang mit Kopf ist vergleichbar mit dem Gewindeeinsatz der Serie 27 lang mit einem zusätzlichen Kopf für eine größere Auflagefläche. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 lang mit Kopf hat die gleiche Bauform wie der Standard Gewindeeinsatz der Serie 30 lang mit Kopfmit einem reduzierten Rändeldurchmesser für Anwendungen in Kunststoffbauteile, bei denen der Nabendurchmesser weniger als das Doppelte des Durchmesser des Gewindeeinsatzes beträgt. Die Serie 28 ist auch in einer kurzen Version erhältlich, um Kosten und Installationszeit für Anwendungen zu reduzieren, die weniger Drehmoment und/oder Auszugskraft erfordern. SPIROL's Gewindeeinsatz der Serie 28 mit Kopf ist auf Bestellung mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Kopf-Ø (H)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 2-56 NICHT ZUTREFFEND 0,140 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,185 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,157 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 4-40 NICHT ZUTREFFEND 0,177 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,216 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,226 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 6-32 NICHT ZUTREFFEND 0,208 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,247 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,281 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 8-32 NICHT ZUTREFFEND 0,241 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,278 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,321 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 10-24 NICHT ZUTREFFEND 0,272 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,310 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 10-32 NICHT ZUTREFFEND 0,272 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,310 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 NICHT ZUTREFFEND 0,335 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,372 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 5/16-18 NICHT ZUTREFFEND 0,397 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,435 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1