Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's Gewindeeinsätze der Serie 28 lang mit Kopf sind konstruiert für gerade Aufnahmebohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1° und werden typischerweise mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 lang mit Kopf ist vergleichbar mit dem Gewindeeinsatz der Serie 27 lang mit einem zusätzlichen Kopf für eine größere Auflagefläche. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 lang mit Kopf hat die gleiche Bauform wie der Standard Gewindeeinsatz der Serie 30 lang mit Kopfmit einem reduzierten Rändeldurchmesser für Anwendungen in Kunststoffbauteile, bei denen der Nabendurchmesser weniger als das Doppelte des Durchmesser des Gewindeeinsatzes beträgt. Die Serie 28 ist auch in einer kurzen Version erhältlich, um Kosten und Installationszeit für Anwendungen zu reduzieren, die weniger Drehmoment und/oder Auszugskraft erfordern. SPIROL's Gewindeeinsatz der Serie 28 mit Kopf ist auf Bestellung mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Jeder

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 1

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 8-32

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,241 Zoll

Kopf-Ø (H)

NICHT ZUTREFFEND 0,278 Zoll

Kopfhöhe (T)

NICHT ZUTREFFEND 0,033 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,321 Zoll

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 0,218 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 0,221 Zoll

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0011270 kg0,0024850 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.