Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Serie 30 kurz hat genau die gleiche Bauform wie die Serie 29 kurz - mit einem zusätzlichen Kopf. Die Serie 30 kurz ist mit einer breiten Mittenrändelung in Verbindung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden konstruiert, um Drehmoment und Auszugskraft zu maximieren. Der große Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Der Kopf bietet mehr Auflagefläche für das Gegenstück, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Serie 30 kurz mit Kopf ist mit Zollgewinden von 2-56 bis 1/4-20 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 7 von 7 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Kopf-Ø (H)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND 2-56 NICHT ZUTREFFEND 0,143 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,185 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,125 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $54.93
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND 4-40 NICHT ZUTREFFEND 0,187 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,216 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,140 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $56.54
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND 6-32 NICHT ZUTREFFEND 0,218 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,247 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,150 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $71.21
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 225 NICHT ZUTREFFEND 8-32 NICHT ZUTREFFEND 0,251 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,278 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,185 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $65.14
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND 10-24 NICHT ZUTREFFEND 0,282 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,310 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $73.68
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 10-32 NICHT ZUTREFFEND 0,282 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,310 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $92.10
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 NICHT ZUTREFFEND 0,345 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,372 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $98.68
1 - 7 von 7 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1