-
Serie 29 und Serie 30 kurz - Gewindeeinsätze für Wärme / Ultraschall-Einbettung - Zoll
series-29-30-short-heat-ultrasonic-insert-inch
-
Serie 29 Kurz - Gewindeeinsätze symmetrisch für Wärme / Ultraschall-Einbettung (gerade Bohrung) - Zoll
Die Serie 29 kurz ist konstruiert mit einem breiten Mittenrändel in Verbindung mit zwei kleineren Rändeln und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, um Drehmoment und Auszugskraft zu maximieren. Diese Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 29 kurz ist mit den Zollgewinden von 2-56 bis 1/4-20 erhältlich.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!
-
Serie 30 kurz - Gewindeeinsätze mit Kopf für Wärme / Ultraschall-Einbettung (gerade Bohrung) - Zoll
Serie 30 kurz - Gewindeeinsätze mit Kopf für Wärme / Ultraschall-Einbettung (gerade Bohrung) - Zoll
(7)Die Serie 30 kurz hat genau die gleiche Bauform wie die Serie 29 kurz - mit einem zusätzlichen Kopf. Die Serie 30 kurz ist mit einer breiten Mittenrändelung in Verbindung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden konstruiert, um Drehmoment und Auszugskraft zu maximieren. Der große Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Der Kopf bietet mehr Auflagefläche für das Gegenstück, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Serie 30 kurz mit Kopf ist mit Zollgewinden von 2-56 bis 1/4-20 erhältlich.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!
Your browser is out of date.
You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer Edge
- Safari