Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:
  • INS_19_20-short.png

    Die Gewindeeinsätze der Serie 19 und der Serie 20 kurz haben eine leicht konische Bauform, konstruiert für die Installation in geraden Aufnahmebohrungen, um eine hervorragende Performance bei geringer radialer Belastung zu erzielen. Der Sitz und die Installation werden durch einen Zentrieransatz, einen konischen Rändel und ein Rillendesign erleichtert. Die Serie 20 kurz hat die gleiche Bauform wie die Serie 19 kurz mit einem zusätzlichen Kopf, der eine größere Auflagefläche für das Gegenstück bietet, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Serie 19 und 20 kurz sind mit Zollgewinden von 2-56 bis ¼-20 erhältlich.

    Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Gewindeeinsatzes wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

  • INS_19_20-long.png

    Dies sind die längeren Versionen der Gewindeeinsätze der Serie 19 und der Serie 20 kurz für höhere Drehmomente und höhere Auszugswiderstände. Die leicht konische Bauform ist für die Installation in geraden Aufnahmebohrungen konstruiert, um eine hervorragende Performance bei geringer radialer Belastung zu erzielen. Der Sitz und die Installation werden durch einen Zentrieransatz, einen konischen Rändel und ein Rillendesign erleichtert. Die Serie 20 lang hat genau die gleiche Bauform wie die Serie 19 lang - mit einem zusätzlichen Kopf für mehr Auflagefläche für das Gegenstück, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Serie 19 und die Serie 20 lang sind mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

    Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Gewindeeinsatzes wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

  • INS_29_30-short.png

    Die Gewindeeinsätze der Serie 29 und der Serie 30 kurz sind konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung in Verbindung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden um das Drehmoment und Auszugskraft zu maximieren. Die Serie 29 kurz ist symmetrisch, um die Ausrichtung zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in der Aufnahmebohrung. Die Serie 30 kurz hat genau die gleiche Bauform wie die Serie 29 kurz - mit einem zusätzlichen Kopf für mehr Auflagefläche für das Gegenstück, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Gewindeeinsätze der Serie 29 und der Serie 30 kurz sind mit Zollgewinden von 2-56 bis 1/4-20 erhältlich.

    Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Gewindeeinsatzes wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

  • INS_29_30-long.png

    Dies sind die längeren Versionen der Gewindeeinsätze der Serie 29 und der Serie 30 kurz für höhere Drehmomente und höhere Auszugswiderstände. Die Gewindeeinsätze der Serie 29 und 30 lang sind konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung in Verbindung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, um Drehmoment und Auszugskraft zu maximieren. Die Serie 29 lang ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 30 lang hat genau die gleiche Bauform wie die Serie 29 lang - mit einem zusätzlichen Kopf für mehr Auflagefläche für das Gegenstück, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Gewindeeinsätze der Serie 29 und Serie 30 lang sind mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

    Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Gewindeeinsatzes wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.