-
Serie 19 und Serie 20 lang - Gewindeeinsätze - Zoll
series-19-20-long-heat-ultrasonic-insert-inch
-
Serie 19 lang - Gewindeeinsätze für Wärme / Ultraschall-Einbettung (gerade Bohrung) - Zoll
Die Serie 19 lang ist die längere Version der Serie 19 kurz, was zu einem höheren Drehmoment und höheren Auszugswiderstand führt. Die leicht konische Bauform ist konstruiert für die Installation in geraden Aufnahmebohrungen, um maximale Performance bei geringer radialer Belastung zu erzielen. Der Sitz und die Installation werden durch einen Zentrieransatz, einen konischen Rändel und ein Rillendesign vereinfacht. Die Serie 19 lang ist mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!
-
Serie 20 lang - Gewindeeinsätze mit Kopf für Wärme / Ultraschall-Einbettung (gerade Bohrung) - Zoll
Serie 20 lang - Gewindeeinsätze mit Kopf für Wärme / Ultraschall-Einbettung (gerade Bohrung) - Zoll
(8)Die Serie 20 lang hat genau die gleiche Bauform wie die Serie 19 lang - mit einem zusätzlichen Kopf. Die leicht konische Bauform ist für die Installation in geraden Aufnahmebohrungen konstruiert, um maximale Performance bei geringer radialer Belastung zu erzielen. Der Sitz und die Installation werden durch einen Zentrieransatz, einen konischen Rändel und ein Rillendesign erleichtert. Der Kopf bietet mehr Auflagefläche für das Gegenstück, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Serie 20 Lang mit Kopf ist mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!
Your browser is out of date.
You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer Edge
- Safari