Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Serie 19 lang ist die längere Version der Serie 19 kurz, was zu einem höheren Drehmoment und höheren Auszugswiderstand führt. Die leicht konische Bauform ist konstruiert für die Installation in geraden Aufnahmebohrungen, um maximale Performance bei geringer radialer Belastung zu erzielen. Der Sitz und die Installation werden durch einen Zentrieransatz, einen konischen Rändel und ein Rillendesign vereinfacht. Die Serie 19 lang ist mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 2-56 NICHT ZUTREFFEND 0,143 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,157 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $55.89
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 4-40 NICHT ZUTREFFEND 0,187 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,226 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $58.58
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 6-32 NICHT ZUTREFFEND 0,218 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,281 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $67.51
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 8-32 NICHT ZUTREFFEND 0,251 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,321 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $75.03
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND 10-24 NICHT ZUTREFFEND 0,282 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $84.20
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND 10-32 NICHT ZUTREFFEND 0,282 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $84.20
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 NICHT ZUTREFFEND 0,345 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $86.68
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 5/16-18 NICHT ZUTREFFEND 0,407 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $93.45
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1