Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die metrischen Gewindeeinsätze der Serie 30 lang haben genau die gleiche Bauform wie der metrische Gewindeeinsatz der Serie 29 lang - mit einem zusätzlichen Kopf. Dies ist die längere Version der Serie 30 kurz für höheres Drehmoment und höheren Auszugswiderstand. Konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, bietet der Gewindeeinsatz der Serie 30 lang mit Kopf (und die symmetrische Serie 29 lang) typischerweise das höchste Drehmoment und die höchste Auszugskraft innerhalb der SPIROL Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung, die für gerade Aufnahmebohrungen konstruiert wurden. Diese Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 30 lang mit Kopf ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Kopf-Ø (H)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND M2 x 0,4 NICHT ZUTREFFEND 3,63 mm NICHT ZUTREFFEND 4,70 mm NICHT ZUTREFFEND 3,99 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $59.34
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND M2,5 x 0,45 NICHT ZUTREFFEND 4,75 mm NICHT ZUTREFFEND 5,49 mm NICHT ZUTREFFEND 5,74 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $64.06
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 225 NICHT ZUTREFFEND M3 x 0,5 NICHT ZUTREFFEND 4,75 mm NICHT ZUTREFFEND 5,49 mm NICHT ZUTREFFEND 5,74 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $64.80
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6 NICHT ZUTREFFEND 5,54 mm NICHT ZUTREFFEND 6,27 mm NICHT ZUTREFFEND 7,14 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $65.42
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7 NICHT ZUTREFFEND 6,38 mm NICHT ZUTREFFEND 7,06 mm NICHT ZUTREFFEND 8,15 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $76.50
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8 NICHT ZUTREFFEND 7,16 mm NICHT ZUTREFFEND 7,87 mm NICHT ZUTREFFEND 9,53 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $67.09
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 125 NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0 NICHT ZUTREFFEND 8,76 mm NICHT ZUTREFFEND 9,45 mm NICHT ZUTREFFEND 12,70 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $79.07
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 125 NICHT ZUTREFFEND M8 x 1,25 NICHT ZUTREFFEND 10,34 mm NICHT ZUTREFFEND 11,05 mm NICHT ZUTREFFEND 12,70 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $94.58
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1