Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die metrischen Gewindeeinsätze der Serie 30 lang haben genau die gleiche Bauform wie der metrische Gewindeeinsatz der Serie 29 lang - mit einem zusätzlichen Kopf. Dies ist die längere Version der Serie 30 kurz für höheres Drehmoment und höheren Auszugswiderstand. Konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, bietet der Gewindeeinsatz der Serie 30 lang mit Kopf (und die symmetrische Serie 29 lang) typischerweise das höchste Drehmoment und die höchste Auszugskraft innerhalb der SPIROL Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung, die für gerade Aufnahmebohrungen konstruiert wurden. Diese Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 30 lang mit Kopf ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 200

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 5,54 mm

Kopf-Ø (H)

NICHT ZUTREFFEND 6,27 mm

Kopfhöhe (T)

NICHT ZUTREFFEND 0,69 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 7,14 mm

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 4,70 mm

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 4,78 mm

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,08/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0007019 kg0,0015476 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.