Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:
  • Serie 29 Lange symmetrische Gewindeeinsätze

    Die metrischen Gewindeeinsätze der Serie 29 lang sind die längere Version der metrischen Serie 29 kurz, was zu einem höheren Drehmoment und Auszugswiderstand führt. Konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, bietet die Serie 29 lang (und die Serie 30 lang - Version mit Kopf der Serie 29 lang) typischerweise das höchste Drehmoment und die höchste Auszugskraft innerhalb der SPIROL Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung, die für gerade Aufnahmebohrungen konstruiert wurden. Die Serie 29 lang ist symmetrisch, um die Ausrichtung zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in der Aufnahmebohrung. Die Serie 29 lang ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

    Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

  • Serie 30 Lange Gewindeeinsätze mit Kopf

    Die metrischen Gewindeeinsätze der Serie 30 lang haben genau die gleiche Bauform wie der metrische Gewindeeinsatz der Serie 29 lang - mit einem zusätzlichen Kopf. Dies ist die längere Version der Serie 30 kurz für höheres Drehmoment und höheren Auszugswiderstand. Konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, bietet der Gewindeeinsatz der Serie 30 lang mit Kopf (und die symmetrische Serie 29 lang) typischerweise das höchste Drehmoment und die höchste Auszugskraft innerhalb der SPIROL Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung, die für gerade Aufnahmebohrungen konstruiert wurden. Diese Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 30 lang mit Kopf ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

    Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!