Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die metrischen Gewindeeinsätze der Serie 29 lang sind die längere Version der metrischen Serie 29 kurz, was zu einem höheren Drehmoment und Auszugswiderstand führt. Konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, bietet die Serie 29 lang (und die Serie 30 lang - Version mit Kopf der Serie 29 lang) typischerweise das höchste Drehmoment und die höchste Auszugskraft innerhalb der SPIROL Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung, die für gerade Aufnahmebohrungen konstruiert wurden. Die Serie 29 lang ist symmetrisch, um die Ausrichtung zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in der Aufnahmebohrung. Die Serie 29 lang ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND M2 x 0,4 NICHT ZUTREFFEND 3,63 mm NICHT ZUTREFFEND 3,99 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $55.89
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND M2,5 x 0,45 NICHT ZUTREFFEND 4,75 mm NICHT ZUTREFFEND 5,74 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $59.82
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND M3 x 0,5 NICHT ZUTREFFEND 4,75 mm NICHT ZUTREFFEND 5,74 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $62.54
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6 NICHT ZUTREFFEND 5,54 mm NICHT ZUTREFFEND 7,14 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $68.14
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7 NICHT ZUTREFFEND 6,38 mm NICHT ZUTREFFEND 8,15 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $75.73
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8 NICHT ZUTREFFEND 7,16 mm NICHT ZUTREFFEND 9,53 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $84.20
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0 NICHT ZUTREFFEND 8,76 mm NICHT ZUTREFFEND 12,70 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $86.68
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND M8 x 1,25 NICHT ZUTREFFEND 10,34 mm NICHT ZUTREFFEND 12,70 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $92.38
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1