Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Serie 30 lang in Zoll hat genau die gleiche Bauform wie die Serie 29 lang in Zoll - mit einem zusätzlichen Kopf. Dies ist die längere Version der Serie 30 kurz, was zu einem höheren Drehmoment und Auszugswiderstand führt. Konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden bietet die Serie 30 lang (und die symmetrische Version der Serie 29 lang) typischerweise das höchste Drehmoment und die höchste Auszugskraft innerhalb der SPIROL Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung, die für gerade Aufnahmebohrungen konstruiert wurden. Diese Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 30 lang mit Kopf ist mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Kopf-Ø (H)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 2-56 NICHT ZUTREFFEND 0,143 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,185 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,157 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $58.51
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 4-40 NICHT ZUTREFFEND 0,187 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,216 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,226 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $62.74
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 225 NICHT ZUTREFFEND 6-32 NICHT ZUTREFFEND 0,218 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,247 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,281 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $73.60
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND 8-32 NICHT ZUTREFFEND 0,251 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,278 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,321 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $77.38
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 10-24 NICHT ZUTREFFEND 0,282 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,310 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $68.05
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 10-32 NICHT ZUTREFFEND 0,282 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,310 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $67.09
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 125 NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 NICHT ZUTREFFEND 0,345 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,372 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $79.07
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 125 NICHT ZUTREFFEND 312-18 NICHT ZUTREFFEND 0,407 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,435 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $95.47
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1