Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Serie 30 lang in Zoll hat genau die gleiche Bauform wie die Serie 29 lang in Zoll - mit einem zusätzlichen Kopf. Dies ist die längere Version der Serie 30 kurz, was zu einem höheren Drehmoment und Auszugswiderstand führt. Konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden bietet die Serie 30 lang (und die symmetrische Version der Serie 29 lang) typischerweise das höchste Drehmoment und die höchste Auszugskraft innerhalb der SPIROL Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung, die für gerade Aufnahmebohrungen konstruiert wurden. Diese Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 30 lang mit Kopf ist mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 125

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 312-18

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,407 Zoll

Kopf-Ø (H)

NICHT ZUTREFFEND 0,435 Zoll

Kopfhöhe (T)

NICHT ZUTREFFEND 0,050 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 0,374 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 0,377 Zoll

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0040785 kg0,0089930 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.