Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's symmetrische Gewindeeinsätze in metrisch der Serie 27 kurz sind konstruiert für gerade Aufnahmebohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1° und werden typischerweise mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Die Serie 27 ist auch in einer langen Version für Anwendungen erhältlich, die ein höheres Drehmoment und/oder eine höhere Auszugskraft erfordern. Der kurze Gewindeeinsatz der Serie 27 hat die gleiche Bauform wie der Standard Gewindeeinsatz der Serie 29 kurz symmetrisch mit einem etwas kleineren Rändeldurchmesser in der Mitte für extrem dünnwandige Nabendurchmesser. SPIROL's Gewindeeinsatz der Serie 27 symmetrisch ist auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2 bis M6 erhältlich.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

1 - 7 von 7 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M2 x 0,4 NICHT ZUTREFFEND 3,56 mm NICHT ZUTREFFEND 3,18 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M2,5 x 0,45 NICHT ZUTREFFEND 4,50 mm NICHT ZUTREFFEND 3,56 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M3 x 0,5 NICHT ZUTREFFEND 4,50 mm NICHT ZUTREFFEND 3,56 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6 NICHT ZUTREFFEND 5,28 mm NICHT ZUTREFFEND 3,81 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7 NICHT ZUTREFFEND 6,12 mm NICHT ZUTREFFEND 4,70 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8 NICHT ZUTREFFEND 6,91 mm NICHT ZUTREFFEND 6,35 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0 NICHT ZUTREFFEND 8,51 mm NICHT ZUTREFFEND 7,92 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
1 - 7 von 7 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1