Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's Gewindeeinsätze der Serie 28 kurz mit Kopf sind konstruiert für gerade Bohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1° und werden typischerweise mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 kurz mit Kopf ist vergleichbar mit dem Gewindeeinsatz der Serie 27 kurz mit einem zusätzlichen Kopf für eine größere Auflagefläche. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 mit Kopf hat die gleiche Bauform wie der Standard Gewindeeinsatz der Serie 30 kurz mit Kopf mit einem reduzierten mittleren Rändeldurchmesser für Anwendungen in Kunststoffbauteile, bei denen der Nabendurchmesser weniger als das Doppelte des Durchmessers des Gewindeeinsatzes beträgt. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 ist auch in einer langen Version für Anwendungen erhältlich, die höhere Drehmomente und/oder Auszugskräfte erfordern. SPIROL's Gewindeeinsatz der Serie 28 mit Kopf ist auf Bestellung mit Zollgewinden von 2-56 bis ¼-20 erhältlich.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

1 - 7 von 7 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Kopf-Ø (H)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 2-56 NICHT ZUTREFFEND 0,140 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,185 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,125 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 4-40 NICHT ZUTREFFEND 0,177 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,216 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,140 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 6-32 NICHT ZUTREFFEND 0,208 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,247 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,150 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 8-32 NICHT ZUTREFFEND 0,241 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,278 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,185 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 10-24 NICHT ZUTREFFEND 0,272 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,310 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 10-32 NICHT ZUTREFFEND 0,272 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,310 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 NICHT ZUTREFFEND 0,335 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,372 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach ANGEBOT
1 - 7 von 7 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1