Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Gewindeeinsätze der Serie 14 lang sind die längere Version der Serie 14 kurz und bieten einen höheren Widerstand gegen Drehmoment und Herausziehen. Der Gewindeeinsatz der Serie 14 lang ist für den Einsatz in konischen Aufnahmebohrungen konstruiert, die das richtige Einsetzen erleichtern und den Oberflächenkontakt zwischen dem Gewindeeinsatz und der Wand der Aufnahmebohrung maximiert, bevor Wärme oder Ultraschallschwingungen angewendet werden. Der Gewindeeinsatz der Serie 14 lang ist mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 2-56 NICHT ZUTREFFEND 0,141 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,188 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $58.69
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 4-40 NICHT ZUTREFFEND 0,174 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,219 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $61.51
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 6-32 NICHT ZUTREFFEND 0,221 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $65.67
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 8-32 NICHT ZUTREFFEND 0,249 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $79.53
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND 10-24 NICHT ZUTREFFEND 0,297 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $86.58
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND 10-32 NICHT ZUTREFFEND 0,297 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $86.58
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 NICHT ZUTREFFEND 0,378 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $91.87
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 5/16-18 NICHT ZUTREFFEND 0,469 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,562 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $99.26
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1