-
Zollgewinde - konische Aufnahmebohrung - Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung
inch-thread---tapered-hole---heat---ultrasonic-ins
-
Serie 14 kurz - Gewindeeinsätze für Wärme / Ultraschall-Einbettung (konische Bohrung) - Zoll
Gewindeeinsätze der Serie 14 kurz sind für den Einsatz in konischen Aufnahmebohrungen konstruiert. Die konische Aufnahmebohrung erleichtert das richtige Einsetzen und maximiert den Oberflächenkontakt zwischen dem Gewindeeinsatz und der Wand der Aufnahmebohrung bevor Wärme oder Ultraschallschwingungen angewendet werden. Der Gewindeeinsatz der Serie 14 kurz ist mit Zollgewinden von 2-56 bis ¼-20 erhältlich.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, wonach Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!
-
Serie 14 lang - Gewindeeinsätze für Wärme / Ultraschall-Einbettung (konische Bohrung) - Zoll
Die Gewindeeinsätze der Serie 14 lang sind die längere Version der Serie 14 kurz und bieten einen höheren Widerstand gegen Drehmoment und Herausziehen. Der Gewindeeinsatz der Serie 14 lang ist für den Einsatz in konischen Aufnahmebohrungen konstruiert, die das richtige Einsetzen erleichtern und den Oberflächenkontakt zwischen dem Gewindeeinsatz und der Wand der Aufnahmebohrung maximiert, bevor Wärme oder Ultraschallschwingungen angewendet werden. Der Gewindeeinsatz der Serie 14 lang ist mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!
Your browser is out of date.
You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer Edge
- Safari