Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Gewindeeinsätze der Serie 14 lang sind die längere Version der Serie 14 kurz und bieten einen höheren Widerstand gegen Drehmoment und Herausziehen. Der Gewindeeinsatz der Serie 14 lang ist für den Einsatz in konischen Aufnahmebohrungen konstruiert, die das richtige Einsetzen erleichtern und den Oberflächenkontakt zwischen dem Gewindeeinsatz und der Wand der Aufnahmebohrung maximiert, bevor Wärme oder Ultraschallschwingungen angewendet werden. Der Gewindeeinsatz der Serie 14 lang ist mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 150

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 1/4-20

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,378 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 0,326 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND 0,363 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø Toleranz am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND +0,002/-0,000 Zoll

Empf. Bohrung Ø am konischen Ende

NICHT ZUTREFFEND 0,321 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø Toleranz am konischen Ende

NICHT ZUTREFFEND +0,002/-0,000 Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0035113 kg0,0077425 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.