Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's konische Gewindeeinsätze der Serie 24 sind für den Einsatz in konischen Aufnahmebohrungen mit einem Entformungswinkel von 8° (eingeschlossen) konstruiert und werden mittels Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Diese Gewindeeinsätze sind vergleichbar mit SPIROL‘s Standard konischen Gewindeeinsätzen der Serie 14, sind aber konstruiert für Aufnahmebohrung, wie sie in Europa allgemein spezifiziert sind. Die Gewindeeinsätze der Serie 24 sind auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Jeder

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 1

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 6,0 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 7,5 mm

Empf. Bohrungs-Ø am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND 5,8 mm

Empf. Bohrungs-Ø Toleranz am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND +0,10/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0007385 kg0,0016283 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.