Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Gewindeeinsätze zum Einpressen sind so konstruiert, dass sie in eine Kunststoffbohrung eingepresst werden können, ohne dass der Kunststoff vor dem Einbau erwärmt werden muss. Gewindeeinsätze zum Einpressen bieten eine schnelle Installation ohne spezielle Geräte und erreichen eine gute Gesamtperformance der Verbindung.

SPIROL's Gewindeeinsätze der Serie 50 sind symmetrisch mit einem großen Zentrieransatz ausgelegt. Diese Serie ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), können Sie sich gerne direkt an SPIROL wenden unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Stück pro Verpackungseinheit

Lieferstatus

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND M2 x 0,4 NICHT ZUTREFFEND 3,40 mm NICHT ZUTREFFEND 3,18 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $51.27
NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND M2,5 x 0,45 NICHT ZUTREFFEND 4,19 mm NICHT ZUTREFFEND 3,56 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $53.11
NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND M3 x 0,5 NICHT ZUTREFFEND 4,19 mm NICHT ZUTREFFEND 3,56 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $55.57
NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6 NICHT ZUTREFFEND 4,98 mm NICHT ZUTREFFEND 3,81 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $60.11
NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7 NICHT ZUTREFFEND 5,77 mm NICHT ZUTREFFEND 4,70 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $68.90
NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8 NICHT ZUTREFFEND 6,58 mm NICHT ZUTREFFEND 6,35 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $73.76
NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0 NICHT ZUTREFFEND 8,15 mm NICHT ZUTREFFEND 7,92 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $81.14
NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND M8 x 1,25 NICHT ZUTREFFEND 9,75 mm NICHT ZUTREFFEND 9,53 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $87.39
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1