Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Gewindeeinsätze zum Einpressen sind so konstruiert, dass sie in eine Kunststoffbohrung eingepresst werden können, ohne dass der Kunststoff vor dem Einbau erwärmt werden muss. Gewindeeinsätze zum Einpressen bieten eine schnelle Installation ohne spezielle Geräte und erreichen eine gute Gesamtperformance der Verbindung.

SPIROL's Gewindeeinsätze der Serie 50 sind symmetrisch mit einem großen Zentrieransatz ausgelegt. Diese Serie ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), können Sie sich gerne direkt an SPIROL wenden unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 300

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M2 x 0,4

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 3,40 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 3,18 mm

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 3,07 mm

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 3,15 mm

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,08/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0001277 kg0,0002815 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.