Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Gewindeeinsätze zum Einpressen sind so konstruiert, dass sie in eine Kunststoffbohrung eingepresst werden können, ohne dass der Kunststoff vor dem Einbau erwärmt werden muss. Gewindeeinsätze zum Einpressen bieten eine schnelle Installation ohne spezielle Geräte und erreichen eine gute Gesamtperformance der Verbindung.

Die Gewindeeinsätze der Serie 51 sind die Version mit Kopf der Serie 50. Der Kopf bietet eine größere Auflagefläche für die Gegenkomponente und ist auch geeignet für Anwendung mit Durchzugsfunktion, bei denen eine hohe Auszugskraft gefordert ist. Gewindeeinsätze der Serie 51 mit Kopf zum Einpressen sind mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Kopf-Ø (H)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND 2-56 NICHT ZUTREFFEND 0,134 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,185 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,125 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $54.93
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND 4-40 NICHT ZUTREFFEND 0,165 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,216 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,140 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $56.54
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND 6-32 NICHT ZUTREFFEND 0,196 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,247 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,150 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $71.21
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 8-32 NICHT ZUTREFFEND 0,227 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,278 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,185 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $71.54
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND 10-24 NICHT ZUTREFFEND 0,259 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,310 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $72.65
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND 10-32 NICHT ZUTREFFEND 0,259 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,310 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $72.65
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 NICHT ZUTREFFEND 0,321 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,372 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $72.97
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 5/16-18 NICHT ZUTREFFEND 0,384 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,435 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $101.33
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1