Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Gewindeeinsätze zum Einpressen sind so konstruiert, dass sie in eine Kunststoffbohrung eingepresst werden können, ohne dass der Kunststoff vor dem Einbau erwärmt werden muss. Gewindeeinsätze zum Einpressen bieten eine schnelle Installation ohne spezielle Geräte und erreichen eine gute Gesamtperformance der Verbindung.

Die Gewindeeinsätze der Serie 51 sind die Version mit Kopf der Serie 50. Der Kopf bietet eine größere Auflagefläche für die Gegenkomponente und ist auch geeignet für Anwendung mit Durchzugsfunktion, bei denen eine hohe Auszugskraft gefordert ist. Gewindeeinsätze der Serie 51 mit Kopf zum Einpressen sind mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 200

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 10-24

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,259 Zoll

Kopf-Ø (H)

NICHT ZUTREFFEND 0,310 Zoll

Kopfhöhe (T)

NICHT ZUTREFFEND 0,040 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 0,246 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 0,249 Zoll

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht

NICHT ZUTREFFEND 0,0011626 kg0,0025635 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.