Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Gewindeeinsätze der Serie 29 kurz in metrisch sind konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung, in Verbindung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, um das Drehmoment und die Auszugskraft zu maximieren. Diese metrische Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 29 kurz ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M6 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), können Sie sich gerne direkt an SPIROL wenden unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 7 von 7 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND M2 x 0,4 NICHT ZUTREFFEND 3,63 mm NICHT ZUTREFFEND 3,18 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $51.27
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND M2,5 x 0,45 NICHT ZUTREFFEND 4,75 mm NICHT ZUTREFFEND 3,56 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $53.72
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND M3 x 0,5 NICHT ZUTREFFEND 4,75 mm NICHT ZUTREFFEND 3,56 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $54.42
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6 NICHT ZUTREFFEND 5,54 mm NICHT ZUTREFFEND 3,81 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $60.11
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7 NICHT ZUTREFFEND 6,38 mm NICHT ZUTREFFEND 4,70 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $68.90
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8 NICHT ZUTREFFEND 7,16 mm NICHT ZUTREFFEND 6,35 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $73.76
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0 NICHT ZUTREFFEND 8,76 mm NICHT ZUTREFFEND 7,92 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $81.90
1 - 7 von 7 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1