Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Gewindeeinsätze der Serie 29 kurz in metrisch sind konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung, in Verbindung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, um das Drehmoment und die Auszugskraft zu maximieren. Diese metrische Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 29 kurz ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M6 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), können Sie sich gerne direkt an SPIROL wenden unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 300

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M2 x 0,4

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 3,63 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 3,18 mm

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 3,12 mm

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 3,20 mm

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,08/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,000139 kg0,0003064 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.