Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Gewindeeinsätze der Serie 29 lang sind die längere Version der Serie 29 kurz, was zu einem höheren Drehmoment und Auszugswiderstand führt. Konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden bietet die Serie 29 lang (und die Serie 30 lang –Version mit Kopf der Serie 29 lang ) typischerweise das höchste Drehmoment und die höchste Auszusgkraft innerhalb der SPIROL Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung, die für gerade Aufnahmebohrungen konstruiert wurden. Diese Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert den Einbau in die Aufnahmebohrung. Die Serie 29 lang ist in Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 2-56 NICHT ZUTREFFEND 0,143 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,157 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $55.89
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 4-40 NICHT ZUTREFFEND 0,187 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,226 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $58.58
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 6-32 NICHT ZUTREFFEND 0,218 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,281 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $67.51
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 8-32 NICHT ZUTREFFEND 0,251 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,321 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $75.03
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND 10-24 NICHT ZUTREFFEND 0,282 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $84.20
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND 10-32 NICHT ZUTREFFEND 0,282 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $84.20
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 NICHT ZUTREFFEND 0,345 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $86.68
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 5/16-18 NICHT ZUTREFFEND 0,407 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $92.38
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1