Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Gewindeeinsätze zum Umspritzen sind konstruiert für maximale Auszugs- und Drehmoment Performance und häufig ist der Gewindeeinsatz erste Wahl für Duroplaste und technische Kunststoffe mit einem hohen Prozentanteil an Füllstoffen. Die Serie 63 mit Durchgangsbohrung ist ein symmetrischer Gewindeeinsatz, bei dem das Ausrichten des Gewindeeinsatzes beim Aufsetzen auf den Kernstift in der Form nicht erforderlich ist. Der Gewindeeinsatz Serie 63 hat die gleiche Bauform, ist jedoch mit einer Sacklochbohrung versehen. Die Toleranz des kleinsten Gewindedurchmessers wird kontrolliert, um eine genaue Positionierung und Rechtwinkligkeit des Gewindeeinsatzes auf den Kernstift während des Formprozess zu gewährleisten. Gewindeeinsätze der Serie 63 werden aus leichtem, bleifreiem Aluminium 2024 hergestellt und sind mit Zollgewinden von 8-32 bis 5/16-188 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 4 von 4 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Außen-Ø (A)

Länge (L)

Minimaler kleinerer Ø

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 8-32 NICHT ZUTREFFEND 0,272 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,256 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,1365 Zoll NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $51.65
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 10-24 NICHT ZUTREFFEND 0,309 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,325 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,1495 Zoll NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $72.05
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 125 NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 NICHT ZUTREFFEND 0,367 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,394 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,2005 Zoll NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $84.73
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 5/16-18 NICHT ZUTREFFEND 0,463 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,463 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,2575 Zoll NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $118.00
1 - 4 von 4 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1