Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Gewindeeinsätze zum Umspritzen sind konstruiert für maximale Auszugs- und Drehmoment Performance und häufig ist der Gewindeeinsatz erste Wahl für Duroplaste und technische Kunststoffe mit einem hohen Prozentanteil an Füllstoffen. Die Serie 63 mit Durchgangsbohrung ist ein symmetrischer Gewindeeinsatz, bei dem das Ausrichten des Gewindeeinsatzes beim Aufsetzen auf den Kernstift in der Form nicht erforderlich ist. Der Gewindeeinsatz Serie 63 hat die gleiche Bauform, ist jedoch mit einer Sacklochbohrung versehen. Die Toleranz des kleinsten Gewindedurchmessers wird kontrolliert, um eine genaue Positionierung und Rechtwinkligkeit des Gewindeeinsatzes auf den Kernstift während des Formprozess zu gewährleisten. Gewindeeinsätze der Serie 63 werden aus leichtem, bleifreiem Aluminium 2024 hergestellt und sind mit Zollgewinden von 8-32 bis 5/16-188 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 150

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 10-24

Außen-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,309 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,325 Zoll

Minimaler kleinerer Ø

NICHT ZUTREFFEND 0,1495 Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Aluminium

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B211 2024
ISO AlCu4Mg1

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0004922 kg0,0010852 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.