Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
SPIROL's Gewindeeinsätze der Serie 28 kurz mit Kopf sind konstruiert für gerade Bohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1° und werden typischerweise mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 kurz mit Kopf ist vergleichbar mit dem Gewindeeinsatz der Serie 27 kurz mit einem zusätzlichen Kopf für eine größere Auflagefläche. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 mit Kopf hat die gleiche Bauform wie der Standard Gewindeeinsatz der Serie 30 kurz mit Kopf mit einem reduzierten mittleren Rändeldurchmesser für Anwendungen in Kunststoffbauteile, bei denen der Nabendurchmesser weniger als das Doppelte des Durchmessers des Gewindeeinsatzes beträgt. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 ist auch in einer langen Version für Anwendungen erhältlich, die höhere Drehmomente und/oder Auszugskräfte erfordern. SPIROL's Gewindeeinsatz der Serie 28 mit Kopf ist auf Bestellung mit Zollgewinden von 2-56 bis ¼-20 erhältlich.
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Jeder |
Lieferstatus |
NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig |
Stück pro Verpackungseinheit |
NICHT ZUTREFFEND 1 |
Gewindegröße |
NICHT ZUTREFFEND 2-56 |
Rändel-Ø (A Ref.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,140 Zoll |
Kopf-Ø (H) |
NICHT ZUTREFFEND 0,185 Zoll |
Kopfhöhe (T) |
NICHT ZUTREFFEND 0,018 Zoll |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 0,125 Zoll |
Zentrier-Ø (P) |
NICHT ZUTREFFEND 0,123 Zoll |
Empf. Bohrungs-Ø |
NICHT ZUTREFFEND 0,126 Zoll |
Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz |
NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Messing |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
ASTM B16 UNS C36000 EN 12164 CW603N CuZn36Pb3 |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND einfach |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,0001901 kg0,0004192 lb |
Auftragsabwicklung Hinweis |
NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen. |