The Series 19 Long is the longer version of the Series 19 Short resulting in higher torque and pull-out resistance. The slightly tapered body is designed for use in straight holes to yield maximum performance with low radial stress. Seating and installation are facilitated with a pilot and a tapered knurl and groove design. The Series 19 Long Insert is available in inch threads ranging from 2-56 up to 5/16-18.

If you don’t see what you are looking for in our standard offering (including thread size, length, quantity, etc.), please feel free to contact SPIROL directly at info@spirol.com or call any one of our global offices for complimentary Application Engineering assistance!

Maßeinheit

Spezifikationen

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 250

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 6-32

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,218 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,281 Zoll

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 0,185 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 0,188 Zoll

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0005930 kg0,0013076 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.