Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's Gewindeeinsatz der Serie 28 kurz mit Kopf in metrisch ist konstruiert für gerade Aufnahmebohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1° und wird typischerweise mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 kurz mit Kopf ist vergleichbar mit dem Gewindeeinsatz der Serie 27 kurz mit einem zusätzlichen Kopf für eine größere Auflagefläche. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 kurz mit Kopf hat die gleiche Bauform wie der Standard Gewindeeinsatz der Serie 30 kurz mit Kopf mit einem reduzierten mittleren Rändeldurchmesser für Anwendungen in Kunststoffbauteile, bei denen der Nabendurchmesser kleiner als der zweifache Durchmesser des Gewindeeinsatzes ist. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 ist auch in einer langen Version für Anwendungen erhältlich, die ein höheres Drehmoment und/oder eine höhere Auszugskraft erfordern. SPIROL's Gewindeeinsatz der Serie 28 mit Kopf in metrisch ist auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2 bis M6 erhältlich.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Jeder

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 1

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 6,12 mm

Kopf-Ø (H)

NICHT ZUTREFFEND 7,06 mm

Kopfhöhe (T)

NICHT ZUTREFFEND 0,84 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 4,70 mm

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 5,54 mm

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 5,61 mm

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,08/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0007339 kg0,0016182 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.