Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's symmetrische Gewindeeinsätze der Serie 27 kurz sind konstruiert für gerade Aufnahmebohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1° und werden typischerweise mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Die Serie 27 gibt es auch in einer langen Version für Anwendungen, die ein höheres Drehmoment und/oder eine höhere Auszugskraft erfordern. Der kurze Gewindeeinsatz der Serie 27 hat die gleiche Bauform wie der Standard Gewindeeinsatz der Serie 29 kurz symmetrisch mit einem etwas kleineren Rändeldurchmesser in der Mitte für extrem dünnwandige Nabendurchmesser. SPIROL's symmetrischer Gewindeeinsatz der Serie 27 ist auf Bestellung mit Zollgewinden von 2-56 bis ¼-20 erhältlich.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Jeder

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 1

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 1/4-20

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,335 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,312 Zoll

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 0,312 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 0,315 Zoll

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0017187 kg0,0037898 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.