Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's Gewindeeinsätze der Serie 28 lang mit Kopf in metrisch sind konstruiert für gerade Aufnahmebohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1° und werden typischerweise mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 lang mit Kopf ist vergleichbar mit dem Gewindeeinsatz der Serie 27 lang mit einem zusätzlichen Kopf für eine größere Auflagefläche. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 lang mit Kopf hat die gleiche Bauform wie der Standard Gewindeeinsatz der Serie 30 lang mit Kopf mit einem reduzierten mittleren Rändeldurchmesser für Anwendungen in Kunststoffbauteile, bei denen der Nabendurchmesser kleiner als der zweifache Durchmesser des Gewindeeinsatzes ist. Der Gewindeeinsatz der Serie 28 ist auch in einer kurzen Version für Anwendungen erhältlich, die weniger Drehmoment und/oder Auszugskraft erfordern. SPIROL's Gewindeeinsatz der Serie 28 mit Kopf in metrisch ist auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Einsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Jeder

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 1

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M8 x 1,25

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 10,08 mm

Kopf-Ø (H)

NICHT ZUTREFFEND 11,05 mm

Kopfhöhe (T)

NICHT ZUTREFFEND 1,27 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 12,70 mm

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 9,50 mm

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 9,58 mm

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,08/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0033903 kg0,0074756 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.