Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's symmetrische Gewindeeinsätze in metrisch der Serie 27 lang sind konstruiert für gerade Aufnahmebohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1° und werden typischerweise mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Der Gewindeeinsatz der Serie 27 lang in metrisch hat die gleiche Bauform wie der Standard Gewindeeinsatz in metrisch der Serie 29 lang mit einem etwas kleineren mittleren Rändeldurchmesser für extrem dünnwandige Nabendurchmesser. Der Gewindeeinsatz der Serie 27 ist auch in einer kurzen Version erhältlich, um die Kosten und die Installationszeit für Anwendungen zu reduzieren, die weniger Drehmoment und/oder Auszugskraft erfordern. SPIROL's Gewindeeinsatz der Serie 27 lang ist auf Bestellung mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Jeder

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 1

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 8,51 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 12,70 mm

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 7,93 mm

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 8,00 mm

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,08/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0026081 kg0,0057497 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.