Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's symmetrische Gewindeeinsätze der Serie 27 lang sind konstruiert für gerade Aufnahmebohrungen mit einem maximalen (eingeschlossenen) Entformungswinkel von 1° und werden typischerweise mit Wärme oder Ultraschallschwingungen installiert. Der Gewindeeinsatz der Serie 27 lang hat die gleiche Bauform wie der Standard Gewindeeinsatz der Serie 29 lang mit einem etwas kleineren Rändeldurchmesser in der Mitte für extrem dünnwandige Nabendurchmesser. Der Gewindeeinsatz der Serie 27 ist auch in einer kurzen Version erhältlich, um die Kosten und die Installationszeit für Anwendungen zu reduzieren, die weniger Drehmoment und/oder Auszugskraft erfordern. SPIROL's symmetrischer Gewindeeinsatz der Serie 27 lang ist auf Bestellung mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des am besten geeigneten Gewindeeinsatzes für Ihre Anwendung wünschen, kontaktieren Sie bitte SPIROL für kostenlose technische Unterstützung.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Jeder

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND nicht Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 1

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 10-32

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,272 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 0,249 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 0,252 Zoll

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0012430 kg0,0027408 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.