Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die metrischen Gewindeeinsätze der Serie 19 kurz haben eine leicht konische Bauform, konstruiert für die Installation in geraden Aufnahmebohrungen, um maximale Performance bei geringer radialer Belastung zu erzielen. Der Sitz und die Installation werden durch einen Zentrieransatz, einen konischen Rändel und ein Rillendesign vereinfacht. Die Serie 19 kurz ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M6 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

"
1 - 7 von 7 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND M2 x 0,4 NICHT ZUTREFFEND 3,58 mm NICHT ZUTREFFEND 3,18 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $51.27
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND M2,5 x 0,45 NICHT ZUTREFFEND 4,62 mm NICHT ZUTREFFEND 3,56 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $53.11
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND M3 x 0,5 NICHT ZUTREFFEND 4,62 mm NICHT ZUTREFFEND 3,56 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $54.42
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6 NICHT ZUTREFFEND 5,41 mm NICHT ZUTREFFEND 3,81 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $60.11
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 300 NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7 NICHT ZUTREFFEND 6,25 mm NICHT ZUTREFFEND 4,70 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $68.90
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8 NICHT ZUTREFFEND 7,04 mm NICHT ZUTREFFEND 6,35 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $73.76
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0 NICHT ZUTREFFEND 8,64 mm NICHT ZUTREFFEND 7,92 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $81.14
1 - 7 von 7 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1