Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die metrischen Gewindeeinsätze der Serie 20 lang haben genau die gleiche Bauform wie die metrischen Gewindeeinsätze der Serie 19 lang - mit einem zusätzlichen Kopf. Die leicht konische Bauform ist für die Installation in geraden Aufnahmebohrungen konstruiert, um maximale Performance bei geringer radialer Belastung zu erzielen. Der Sitz und die Installation werden durch einen Zentrieransatz, einen konischen Rändel und ein Rillendesign erleichtert. Der Kopf bietet mehr Auflagefläche für das Gegenstück, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Serie 20 lang mit Kopf ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, wonach Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Rändel-Ø (A)

Kopf-Ø (H)

Länge (L)

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND M2 x 0,4 NICHT ZUTREFFEND 3,63 mm NICHT ZUTREFFEND 4,70 mm NICHT ZUTREFFEND 3,99 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $59.34
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND M2,5 x 0,45 NICHT ZUTREFFEND 4,75 mm NICHT ZUTREFFEND 5,49 mm NICHT ZUTREFFEND 5,74 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $64.06
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 225 NICHT ZUTREFFEND M3 x 0,5 NICHT ZUTREFFEND 4,75 mm NICHT ZUTREFFEND 5,49 mm NICHT ZUTREFFEND 5,74 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $64.80
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6 NICHT ZUTREFFEND 5,54 mm NICHT ZUTREFFEND 6,27 mm NICHT ZUTREFFEND 7,14 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $65.42
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 200 NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7 NICHT ZUTREFFEND 6,38 mm NICHT ZUTREFFEND 7,06 mm NICHT ZUTREFFEND 8,15 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $77.38
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8 NICHT ZUTREFFEND 7,16 mm NICHT ZUTREFFEND 7,87 mm NICHT ZUTREFFEND 9,53 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $67.09
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 125 NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0 NICHT ZUTREFFEND 8,76 mm NICHT ZUTREFFEND 9,45 mm NICHT ZUTREFFEND 12,70 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $79.07
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 125 NICHT ZUTREFFEND M8 x 1,25 NICHT ZUTREFFEND 10,34 mm NICHT ZUTREFFEND 11,05 mm NICHT ZUTREFFEND 12,70 mm NICHT ZUTREFFEND Messing NICHT ZUTREFFEND einfach $94.58
1 - 8 von 8 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1