Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Gewindeeinsätze zum Umspritzen sind konstruiert für maximale Auszugs- und Drehmoment Performance und häufig ist der Gewindeeinsatz erste Wahl für Duroplaste und technische Kunststoffe mit einem hohen Prozentanteil an Füllstoffen. Die Serie 65 hat die gleiche Bauform wie die Serie 63 mit Durchgangsbohrung, jedoch in einer Version mit einer Sacklochbohrung. Die Toleranz des kleinsten Gewindedurchmessers wird kontrolliert, um eine genaue Positionierung und Rechtwinkligkeit des Gewindeinsatzes auf den Kernstift während des Formprozesses zu gewährleisten. Gewindeeinsätze der Serie 65 werden aus leichtem, bleifreiem Aluminium 2024 hergestellt und sind mit metrischen Gewinden von M4 bis M8 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 4 von 4 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Außen-Ø (A)

Länge (L)

Minimaler kleinerer Ø

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7 NICHT ZUTREFFEND 6,90 mm NICHT ZUTREFFEND 9,65 mm NICHT ZUTREFFEND 3,29 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $59.53
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8 NICHT ZUTREFFEND 7,85 mm NICHT ZUTREFFEND 11,65 mm NICHT ZUTREFFEND 4,23 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $84.28
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0 NICHT ZUTREFFEND 9,33 mm NICHT ZUTREFFEND 15,50 mm NICHT ZUTREFFEND 4,99 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $89.47
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 75 NICHT ZUTREFFEND M8 x 1,25 NICHT ZUTREFFEND 11,75 mm NICHT ZUTREFFEND 17,70 mm NICHT ZUTREFFEND 6,77 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $115.55
1 - 4 von 4 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1